Schneider-Electric
 
490NAC0100 slika – Schneider- scope
490NAC0100
Vtičnica HSBY SFP - RJ45
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Bakreni adapter vro?e pripravljenosti
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za odve?ne procesorje
Komplementarno
Združljivost izdelkov M580 HSBY CPU
Združljivost skupine izdelkov Modicon M580
Material Kovinski
Električni priključek 1 konektor RJ45
Hitrost prenosa 1 Gbit/s
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,300 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,200 cm
Paket 1 Teža 58,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,900 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh