Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

490NTW00012 |
Schneider-Electric
 
490NTW00012 slika – Schneider- scope
490NTW00012
Ethernet Connexium kabel - zašč. prepleteni par, raven kabel - 12 m - 2 x RJ45
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Premium programabilna platforma
Tip letve Ethernet
Izdelek ali sestavni del Ethernet ConneXium cable
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Zaščiten ravni kabel s prepletenimi pari
Destinacija dodatkov/ločenih delov Priključitev na podatkovno terminalno opremo
Dolžina kabla 12 m
Komplementarno
Električna povezava 2 priključka
Tip konektorja RJ45
Okolje
Standardi EIA-568 kategorija 5
EN 50173 razred D
IEC 11801 razred D
TIA-568 kategorija 5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 531,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 11,566 kg