|
|
|
490NTW00040
Ethernet Connexium kabel - zašč. prepleteni par, raven kabel - 40 m - 2 x RJ45
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon Premium programabilna platforma
|
Tip letve
|
Ethernet
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Zaščiten ravni kabel s prepletenimi pari
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Priključitev na podatkovno terminalno opremo
|
Dolžina kabla
|
40 m
|
Komplementarno
Električna povezava
|
2 priključka
|
Tip konektorja
|
RJ45
|
Okolje
Standardi
|
TIA-568 kategorija 5
EN 50173 razred D
IEC 11801 razred D
EIA-568 kategorija 5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
39,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,812 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,492 kg