Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

49860 |
Schneider-Electric
 
49860 slika – Schneider- scope
49860
Komplet 3 distribucijskih priključkov, 3 poli - za ISFT100
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ISFT100
Skupina izdelkov FuPacT
Izdelek ali sestavni del Distribuiran konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega FuPacT Fupact ISFT Ločilno stikalo
Kratko ime naprave Distribuirani konektorji
Opis polov 3P
Količina na set/komplet Komplet 3
Komplementarno
Montažni način Pritrjen
Prevodni material Baker
Aluminij
Priključki - terminali Kabelski konektorji1,5…10 mm² Togo
Kabelski konektorji1,5…6 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 18 mm
Zatezni moment 3 N.m Konektor
2 N.m Kabel
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 21,0 cm
Paket 1 Teža 116,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,241 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months