|
|
|
49865
ISFT100 - izoliran priključek za napajalne naprave
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
FuPacT Fupact ISFT ISFT100 Varovalčno ločilno stikalo
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Komplementarno
[In] nazivni tok
|
100 A
|
Prevodni material
|
Baker
|
Priključki - terminali
|
Goli kabelski konektorji1 kabel/li25…95 mm²
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
246,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|