Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

50168 |
Schneider-Electric
 
50168 slika – Schneider- scope
50168
Daljinska plošča za bolnišnico
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Vigilohm
Serija izdelka Vigilohm
Kratko ime naprave HRP
Izdelek ali sestavni del Doaljinska plošča za boljnišnice
Združljivost serije/obsega Vigilohm Vigilohm IM IM20-H
Zvočno signaliziranje Izolacija ali električna napaka Brenčač Nastavljiv 80 dB
Komplementarno
Auxiliary supply voltage 24 V DC
Poraba toka 65 mA
Material Plastika
Tip krmiljenja Tipka: Izolacija testne namestitve
Tipka: Stop alarm brenčač
Lokalno signaliziranje Napaka izolacije: Indikatorska luč ( Oranžna)
Električna napaka: Indikatorska luč ( Rdeča)
Normalno obratovanje: Indikatorska luč ( Zelena)
Teža izdelka 0,5 kg
Width 170 mm
Višina 170 mm
Globina 20 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP54
IK stopnja zaščite IK08
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Relativna vlažnost 90 %
Standardi IEC 60364-7-710 Medicinska lokacija
IEC 61557-8 Varnost
IEC 60601-1 Medicinska električna oprema
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,6 cm
Paket 1 Širina 20,6 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 342,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 4,13 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months