|
|
|
50437
Zaprt toroid za zaščito pred diferenčnim tokom TA - Ø 30 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
VigiPacT
|
Kratko ime naprave
|
TA30
|
Izdelek ali sestavni del
|
Senzor zemljostičnega toka
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje in nadzor opreme
|
Združljivost serije/obsega
|
VigiPacT RH10M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH10P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH68M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHU Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHUs Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RMH Residualni tokovni zaščitni rele
|
Tip tokovnega transformatorja
|
Zaključen toroid tipa A
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
65 A
|
Komplementarno
Razmerje transformatorja
|
1/1000
|
Tip omrežja
|
AC/DC
|
Omrežna frekvenca
|
45 do 440 Hz
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
85 kA za0,5 s
|
Diferenčni kratkostični vzdržljivostni tok
|
85 kA / 0,5 s IEC 60947-2
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V
|
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
Montažni način
|
Pritrjen ( Navadna nosilna ploščica)
Pritrjen ( Krivljena pločevina)
Pritrjen ( Zadnja plošča z režami)
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
Konektor za spenjanje ( Vigirex rele)
|
Kalorifična vrednost
|
0,98 MJ
|
Povezave - terminali
|
Vijačna povezava 0,22 mm²
|
Premer
|
Notranji: 30 mm
|
Zunanji premer kabla
|
15 mm 25 mm²
|
Teža izdelka
|
0,12 kg
|
Višina
|
82 mm
|
Width
|
60 mm
|
Globina
|
29 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
Konektorji: IP20
IP30
|
Okoljske značilnosti
|
Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem 25 do 55 °C, RH 95 %) 28 ciklov IEC 60068-2-30
Solna meglaKb/2 IEC 60068-2-52
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjemKategorija C2 48 ur IEC 60068-2-56
|
Stopnja onesnaženosti
|
Stopnja 3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−55…85 °C
|
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
108,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,566 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
10
|
Pogodbena garancija
|
|