Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

50440 |
Schneider-Electric
 
50440 slika – Schneider- scope
50440
Zaprt toroid za zaščito pred diferenčnim tokom MA - Ø 120 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov VigiPacT
Kratko ime naprave MA120
Izdelek ali sestavni del Senzor zemljostičnega toka
Aplikacija naprave Krmiljenje in nadzor opreme
Združljivost serije/obsega VigiPacT RH10M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH10P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH68M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHU Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHUs Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RMH Residualni tokovni zaščitni rele
Tip tokovnega transformatorja Zaključen toroid tipa A
[Ie] nazivni obratovalni tok 250 A
Komplementarno
Razmerje transformatorja 1/1000
Tip omrežja AC/DC
Omrežna frekvenca 45 do 440 Hz
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 85 kA za0,5 s
Diferenčni kratkostični vzdržljivostni tok 85 kA / 0,5 s IEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V
Prenapetostna kategorija IV
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
Montažni način Pritrjen ( Kabli)
Pritrjen ( Navadna nosilna ploščica)
Pritrjen ( Krivljena pločevina)
Pritrjen ( Zadnja plošča z režami)
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
Kalorifična vrednost 3,89 MJ
Povezave - terminali Vijačna povezava 0,22 mm²
Premer Notranji: 120 mm
Zunanji premer kabla 60 mm 240 mm²
Teža izdelka 0,59 kg
Višina 164 mm
Width 190 mm
Globina 44 mm
Okolje
IP stopnja zaščite Konektorji: IP20
IP30
Okoljske značilnosti Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem 25 do 55 °C, RH 95 %) 28 ciklov IEC 60068-2-30
Solna meglaKb/2 IEC 60068-2-52
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjemKategorija C2 48 ur IEC 60068-2-56
Stopnja onesnaženosti Stopnja 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −55…85 °C
Standardi IEC 60947-2
Certifikati izdelkov CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 17,700 cm
Paket 1 Dolžina 20,200 cm
Paket 1 Teža 509,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 26
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 13,917 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 104
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 67,668 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 months