Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

50442 |
Schneider-Electric
 
50442 slika – Schneider- scope
50442
Zaprt toroid za zaščito pred diferenčnim tokom GA - Ø 300 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov VigiPacT
Kratko ime naprave GA300
Izdelek ali sestavni del Senzor zemljostičnega toka
Aplikacija naprave Krmiljenje in nadzor opreme
Združljivost serije/obsega VigiPacT RH10M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH10P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH68M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHU Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHUs Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RMH Residualni tokovni zaščitni rele
Tip tokovnega transformatorja Zaključen toroid tipa A
[Ie] nazivni obratovalni tok 630 A
Komplementarno
Razmerje transformatorja 1/1000
Tip omrežja AC/DC
Omrežna frekvenca 45 do 440 Hz
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 85 kA za0,5 s
Diferenčni kratkostični vzdržljivostni tok 85 kA / 0,5 s IEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V
Prenapetostna kategorija IV
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
Montažni način Pritrjen ( Kabli)
Povezave - terminali Povezava s sponko 6,35 mm²
Premer Notranji: 291 mm
Zunanji premer kabla 150 mm 2 240 mm²
Teža izdelka 2,23 kg
Višina Zunaj: 360 mm
Širina Zunaj: 390 mm
Višina 360 mm
Globina Zunaj: 46 mm
Width 390 mm
Globina 46 mm
Okolje
IP stopnja zaščite Konektorji: IP20
IP30
Okoljske značilnosti Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem 25 do 55 °C, RH 95 %) 28 ciklov IEC 60068-2-30
Solna meglaKb/2 IEC 60068-2-52
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjemKategorija C2 48 ur IEC 60068-2-56
Stopnja onesnaženosti Stopnja 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −55…85 °C
Standardi IEC 60947-2
Certifikati izdelkov CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 36,8 cm
Paket 1 Dolžina 40,2 cm
Paket 1 Teža 2,152 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 11,526 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 184
Pogodbena garancija
Garancija 18 months