|
|
|
56053
Pravokotni senzor 280 X 115 mm - 1600 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
VigiPacT
|
Kratko ime naprave
|
L
|
Izdelek ali sestavni del
|
Senzor zemljostičnega toka
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje in nadzor opreme
|
Združljivost serije/obsega
|
VigiPacT RH10M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH10P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH68M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHU Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHUs Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RMH Residualni tokovni zaščitni rele
|
Tip tokovnega transformatorja
|
Pravokotni senzor
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
1600 A
|
Komplementarno
Razmerje transformatorja
|
1/1000
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
100 kA za0,5 s
|
Diferenčni kratkostični vzdržljivostni tok
|
85 kA / 0,5 s
|
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
Montažni način
|
Pritrjen ( Kabli)
Pritrjen ( Zbiralka)
|
Povezave - terminali
|
Vijačna povezava 0,2…2,5 mm²
|
Teža izdelka
|
13,26 kg
|
Višina
|
Zunaj: 233 mm
Znotraj: 115 mm
|
Širina
|
Zunaj: 381 mm
Znotraj: 280 mm
|
Višina
|
233 mm
|
Globina
|
Zunaj: 71 mm
Znotraj: 71 mm
|
Width
|
381 mm
|
Globina
|
71 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
Konektorji: IP20
IP30
|
Okoljske značilnosti
|
Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem 25 do 55 °C, RH 95 %) 28 ciklov IEC 60068-2-30
Solna meglaKb/2 IEC 60068-2-52
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjemKategorija C2 48 ur IEC 60068-2-56
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−55…100 °C
|
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
46,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,804 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
67,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
177,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS