Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

56054 |
Schneider-Electric
 
56054 slika – Schneider- scope
56054
Pravokotni senzor 470 X 160 mm - 3200 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov VigiPacT
Kratko ime naprave L
Izdelek ali sestavni del Senzor zemljostičnega toka
Aplikacija naprave Krmiljenje in nadzor opreme
Združljivost serije/obsega VigiPacT RH10M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH10P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH21P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH68M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH86P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH99P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197M Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RH197P Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHU Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RHUs Residualni tokovni zaščitni rele
VigiPacT RMH Residualni tokovni zaščitni rele
Tip tokovnega transformatorja Pravokotni senzor
[Ie] nazivni obratovalni tok 3200 A
Komplementarno
Razmerje transformatorja 1/1000
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 100 kA za0,5 s
Diferenčni kratkostični vzdržljivostni tok 85 kA / 0,5 s
Prenapetostna kategorija IV
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
Montažni način Pritrjen ( Kabli)
Pritrjen ( Zbiralka)
Povezave - terminali Vijačna povezava 0,2…2,5 mm²
Teža izdelka 21,16 kg
Višina Zunaj: 281 mm
Znotraj: 160 mm
Širina Zunaj: 572 mm
Znotraj: 470 mm
Višina 281 mm
Globina Zunaj: 72 mm
Znotraj: 72 mm
Width 572 mm
Globina 72 mm
Okolje
IP stopnja zaščite Konektorji: IP20
IP30
Okoljske značilnosti Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem 25 do 55 °C, RH 95 %) 28 ciklov IEC 60068-2-30
Solna meglaKb/2 IEC 60068-2-52
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjemKategorija C2 48 ur IEC 60068-2-56
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −55…100 °C
Standardi IEC 60947-2
Certifikati izdelkov CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,0 cm
Paket 1 Širina 34,0 cm
Paket 1 Dolžina 65,0 cm
Paket 1 Teža 17,5 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 199,668 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months