|
|
|
56193
Zemljostični rele RH99M s samod. ponast. - 0,03 do 30 A - 0 do 4,5 s - 240 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
VigiPacT
|
Kratko ime naprave
|
RH99M
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rele za spremljanje
|
Relejna aplikacija
|
Spremljanje releja
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Tip nastavitve
|
Selector
|
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka
|
9 nastavitev
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…30 A
|
Earth-leakage time delay
|
Trenutne for 0,03 A
9 nastavitev 0…4,5 s for 0,03…30 A
|
Nastavitev praga
|
0,03 do 30 A Alarm
|
Združljivost tokovnih senzorjev
|
VigiPacT TOA Senzor zemljostičnega toka
VigiPacT A Senzor zemljostičnega toka
VigiPacT L Senzor zemljostičnega toka
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
8 A
|
Minimalna obremenitev
|
10 mA 12 V
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
220 do 240 V AC 50/60 Hz 55 do 110 %
|
Poraba energije v VA
|
4 VA
|
Monitored distribution system
|
1000 V - AC 50/60 Hz Maksimum)
1000 V - AC 400 Hz Maksimum)
|
Ozemljitveni sistem
|
TT
TN-S
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Komplementarno
Testna funkcija
|
Lokalno
Daljinski test
|
Spremljanje
|
Elektronika Kontinuitetno)
Napajanje Kontinuitetno)
Povezava rele/senzor Kontinuitetno)
|
Tip meritev
|
Notranje merjenje toka zemeljskega stika, ponudba/obseg:80 do 100 %
|
Neprepustnost nastavitev
|
Zaščitena s tesnilnim pokrovom
|
Povezave - terminali
|
Pomožno napajanje Priključni blok 0,2…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Pomožno napajanje Priključni blok 0,2…2,5 mm² Togo AWG 24 do AWG 12
Pomožno napajanje Priključni blok 0,25…2,5 mm² Prilagodljivo s kapico AWG 24 do AWG 12
Napaka Vijačni priključek 0,2…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Napaka Vijačni priključek 0,2…4 mm² Togo AWG 24 do AWG 12
Napaka Vijačni priključek 0,25…2,5 mm² Prilagodljivo s kapico AWG 24 do AWG 12
Preizkus releja in ponastavitev napak Vijačni priključek 0,14…1 mm² Prilagodljiv AWG 26 do AWG 16
Preizkus releja in ponastavitev napak Vijačni priključek 0,14…1,5 mm² Togo AWG 26 do AWG 16
Preizkus releja in ponastavitev napak Vijačni priključek 0,25…0,5 mm² Prilagodljivo s kapico AWG 26 do AWG 16
Senzor Vijačni priključek 0,14…1 mm² Prilagodljiv AWG 26 do AWG 16
Senzor Vijačni priključek 0,14…1,5 mm² Togo AWG 26 do AWG 16
Senzor Vijačni priključek 0,25…0,5 mm² Prilagodljivo s kapico AWG 26 do AWG 16
Prisotnost napetosti Vijačni priključek 0,2…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Prisotnost napetosti Vijačni priključek 0,2…4 mm² Togo AWG 24 do AWG 12
Prisotnost napetosti Vijačni priključek 0,25…2,5 mm² Prilagodljivo s kapico AWG 24 do AWG 12
|
Dolžina blankiranja žice
|
Pomožno napajanje: 7 mm zaZgoraj povezava
Napaka: 8 mm zaDno povezava
Preizkus releja in ponastavitev napak: 5 mm zaDno povezava
Senzor: 5 mm zaZgoraj povezava
Prisotnost napetosti: 8 mm zaDno povezava
|
Zatezni moment
|
Pomožno napajanje: 0,6 N.m Zgoraj
Napaka: 0,6 N.m Dno
Preizkus releja in ponastavitev napak: 0,25 N.m Dno
Senzor: 0,25 N.m Zgoraj
Prisotnost napetosti: 0,6 N.m Dno
|
9 mm rastri
|
6
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Width
|
54 mm
|
Višina
|
81 mm
|
Globina
|
74 mm
|
Product weight
|
0,3 kg
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 Na sprednji strani: v skladu s/zEN/IEC 60529
IP30 Na stranskih delih: v skladu s/zEN/IEC 60529
IP20 Na priključnih sponkah: v skladu s/zEN/IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Mehanska robustnost
|
Odpornost na ogenj v skladu s/zIEC 60695-2-1
IK zaščita 2 joulov: IK07 v skladu s/zEN 50102
Vibracije 13,2 do 100 Hz: 0,7 g
Vibracije 2 do 13,2 Hz: +/- 1 mm
|
Okolje
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
Razred električnega udara
|
Razred II
|
Elektromagnetna združljivost
|
Prevajani in sevani izpusti: , B, v skladu s/zCISPR 11
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco: , 3, v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 4, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Visokoenergetska prevodna susceptibilnost: , 4, v skladu s/zIEC 61000-4-5
Nizkoenergijska prevodna susceptibilnost: , 4, v skladu s/zIEC 61000-4-4
Susceptibilnost na sevanje: , 3, v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−55…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
276,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,423 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
6659807e-6714-4297-b423-3681ec25edb7
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
66
|
Pogodbena garancija
|
|