Schneider-Electric
 
56270 slika – Schneider- scope
56270
Zemljostični rele RH99P z ročno ponastavit. - 0,03 do 30 A - 0 do 4,5 s - 24 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov VigiPacT
Kratko ime naprave RH99P
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni zaščitni rele
Relejna aplikacija Protection relay
Montažna podpora Front panel
Razred zemljostične zaščite Tip A
Tip nastavitve Selector
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka 9 nastavitev
Earth-leakage sensitivity 0,03…30 A
Earth-leakage time delay Trenutne for 0,03 A
9 nastavitev 0…4,5 s for 0,03…30 A
Združljivost tokovnih senzorjev VigiPacT TOA Senzor zemljostičnega toka
VigiPacT A Senzor zemljostičnega toka
VigiPacT L Senzor zemljostičnega toka
[Ithe] običajni zaprt termični tok 8 A
Minimalna obremenitev 10 mA 12 V
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V AC 50/60 Hz 55 do 120 %
12 do 48 V DC 55 do 120 %
Poraba energije v VA 4 VA
Monitored distribution system 1000 V - AC 50/60 Hz Maksimum)
1000 V - AC 400 Hz Maksimum)
Ozemljitveni sistem IT
TN-S
TT
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Ponastavitev Ročno ponastavitev
Komplementarno
Testna funkcija Daljinski test
Lokalno
Spremljanje Elektronika Kontinuitetno)
Napajanje Kontinuitetno)
Povezava rele/senzor Kontinuitetno)
Tip meritev Notranje merjenje toka zemeljskega stika, ponudba/obseg:80 do 100 %
Neprepustnost nastavitev Zaščitena s tesnilnim pokrovom
Povezave - terminali Pomožno napajanje Priključni blok 0,2…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Pomožno napajanje Priključni blok 0,2…2,5 mm² Togo AWG 24 do AWG 12
Pomožno napajanje Priključni blok 0,25…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Napaka Priključni blok 0,2…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Napaka Priključni blok 0,2…2,5 mm² Togo AWG 24 do AWG 12
Napaka Priključni blok 0,25…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Preizkus releja in ponastavitev napak Priključni blok 0,2…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Preizkus releja in ponastavitev napak Priključni blok 0,2…2,5 mm² Togo AWG 24 do AWG 12
Preizkus releja in ponastavitev napak Priključni blok 0,25…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Senzor Priključni blok 0,2…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Senzor Priključni blok 0,2…2,5 mm² Togo AWG 24 do AWG 12
Senzor Priključni blok 0,25…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Prisotnost napetosti Priključni blok 0,2…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Prisotnost napetosti Priključni blok 0,2…2,5 mm² Togo AWG 24 do AWG 12
Prisotnost napetosti Priključni blok 0,25…2,5 mm² Prilagodljiv AWG 24 do AWG 12
Dolžina blankiranja žice Pomožno napajanje: 7 mm
Napaka: 7 mm
Preizkus releja in ponastavitev napak: 7 mm
Senzor: 7 mm
Prisotnost napetosti: 7 mm
Zatezni moment Pomožno napajanje: 0,6 N.m
Napaka: 0,6 N.m
Preizkus releja in ponastavitev napak: 0,6 N.m
Senzor: 0,6 N.m
Prisotnost napetosti: 0,6 N.m
Standardi EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
Width 72 mm
Višina 72 mm
Globina 78 mm
Dimenzije izreza 68 x 68 mm
Product weight 0,3 kg
IP stopnja zaščite IP40 Na sprednji strani: v skladu s/zEN/IEC 60529
IP30 Na stranskih delih: v skladu s/zEN/IEC 60529
IP20 Na priključnih sponkah: v skladu s/zEN/IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Mehanska robustnost Odpornost na ogenj v skladu s/zIEC 60695-2-1
IK zaščita 2 joulov: IK07 v skladu s/zEN 50102
Vibracije 13,2 do 100 Hz: 0,7 g
Vibracije 2 do 13,2 Hz: +/- 1 mm
Okolje
Prenapetostna kategorija IV
Razred električnega udara Razred II
Elektromagnetna združljivost Prevajani in sevani izpusti: , B, v skladu s/zCISPR 11
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco: , 3, v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: , 4, v skladu s/zIEC 61000-4-2
Visokoenergetska prevodna susceptibilnost: , 4, v skladu s/zIEC 61000-4-5
Nizkoenergijska prevodna susceptibilnost: , 4, v skladu s/zIEC 61000-4-4
Susceptibilnost na sevanje: , 3, v skladu s/zIEC 61000-4-3
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −55…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 220,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,284 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 8af12683-aae8-419e-8a47-9e36829e7603
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 49
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev