Schneider-Electric
 
64861 slika – Schneider- scope
64861
EX:Micrologic 6.0 P zašč. enota - za Masterpact NW UL489 - izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Serija izdelka Masterpact NW UL 489
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Ime za??itne enote Micrologic 6.0 P
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact NW08 do 50 UL 489
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
4P
Opis zaščitenega pola 4t
3t
3t + N/2
Funkcije zaščitne enote Selektivna + za??ita zemeljskega stika
Tip za??ite ZaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaKratkoročna zaščita kratkega stika
ZaHitra kratkostična zaščita
ZaZemeljski stik
[In] Nazivni tok 800 A pri50 °C
1200 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
2000 A pri50 °C
2500 A pri50 °C
3000 A pri50 °C
4000 A pri50 °C
5000 A pri50 °C
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvla?ljiv
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,7…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range Off
2 do 15 x In
Tip nastavitve zemljostične napake 9 nastavitev
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,2 do 1 x In za400 A < In < 1250 A
0,3 do 1 x In zaIn <= 400 A
500 do 1200 A zaIn >= 1250 A
Tip nastavitve zemljostične zakasnitve Nastavljiv
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Zemljostična zaščita Brez
Obmo?je selektivne blokade ZSI Z
Lokalno signaliziranje ZaElektrična napaka 3 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rdeča)
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Tip meritev Multimeter
Sporočanje podatkov Merilni od?itek
Nastavitve za??ite in alarma
Kazalniki vzdr?evanja
Okolje
Standardi UL 489
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 220,0 cm
Paket 1 Teža 600,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 951cdf6a-bfa5-4dd0-b3fd-3e64c3da0d2f
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev