Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

64863 |
Schneider-Electric
 
64863 slika – Schneider- scope
64863
AD:Micrologic 6.0 A zašč. enota- za Masterpact NW UL489 - izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Serija izdelka Masterpact NW UL 489
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 6.0 A
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega Masterpact NW08 do 50 UL 489
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
3P
Opis zaščitenega pola 4t
3t
3t + N/2
Funkcije zaščitne enote Selektivna + zaščita zemeljskega stika
Tip zaščite ZaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaKratkoročna zaščita kratkega stika
ZaHitra kratkostična zaščita
ZaZemeljski stik
[In] Nazivni tok 800 A pri50 °C
1200 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
2000 A pri50 °C
2500 A pri50 °C
3000 A pri50 °C
4000 A pri50 °C
5000 A pri50 °C
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvlačljiv
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,7…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2 do 15 x In
Off
Tip nastavitve zemljostične napake 9 nastavitev
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,2 do 1 x In za400 A < In < 1250 A
0,3 do 1 x In zaIn <= 400 A
500 do 1200 A zaIn >= 1250 A
Tip nastavitve zemljostične zakasnitve Nastavljiv
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Z
Lokalno signaliziranje ZaElektrična napaka 3 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rdeča)
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Tip meritev Ampermeter
Sporočanje podatkov Merilni odčitek
Nastavitve zaščite in alarma
Okolje
Standardi UL 489
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 600,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 84
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 200,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 65,400 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months