Schneider-Electric
 
65298 slika – Schneider- scope
65298
AD:Micrologic 2.0 zašč. enota za Masterpact NT - izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Serija izdelka Masterpact NT
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 2.0
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega Masterpact NT06 do 16
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
3P
Opis zaščitenega pola 4t
3t
3t + N/2
Funkcije zaščitne enote Osnovna zaščita
Tip zaščite ZaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaHitra kratkostična zaščita
[In] Nazivni tok 630 A pri50 °C
800 A pri50 °C
1000 A pri50 °C
1250 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvlačljiv
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,5…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Lokalno signaliziranje ZaElektrična napaka 3 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rdeča)
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,8 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 318,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 20
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev