|
|
|
65300
AD:Micrologic 2.0 zašč. enota za Masterpact NW - fiksen
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Serija izdelka
|
Masterpact NW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna enota
|
Ime zaščitne enote
|
Micrologic 2.0
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Elektronski
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact NW08 do 40
Masterpact NW40b do 63
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
4P
|
Opis zaščitenega pola
|
4t
3t
3t + N/2
|
Funkcije zaščitne enote
|
Osnovna zaščita
|
Tip zaščite
|
ZaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaHitra kratkostična zaščita
|
[In] Nazivni tok
|
800 A pri50 °C
1000 A pri50 °C
1250 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
2000 A pri50 °C
2500 A pri50 °C
3200 A pri50 °C
4000 A pri50 °C
5000 A pri50 °C
6300 A pri50 °C
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir
|
9 nastavitev
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega
|
0,4 do 1 x In
|
Tip dolgotrajne zakasnitve
|
9 nastavitev
|
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve
|
0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,5…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
|
Toplotni spomin
|
20 mn
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
9 nastavitev
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5 do 10 x Ir
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Območje selektivne blokade ZSI
|
Brez
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaElektrična napaka 3 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rdeča)
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
318,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
20
|
Pogodbena garancija
|
|