Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

65303 |
Schneider-Electric
 
65303 slika – Schneider- scope
65303
AD:Micrologic 5.0 zašč. enota za Masterpact NW - izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Serija izdelka Masterpact NW
Izdelek ali sestavni del Krmilna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 5.0
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega Masterpact NW08 do 40
Masterpact NW40b do 63
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
4P
Opis zaščitenega pola 3t
3t + N/2
4t
Funkcije zaščitne enote Selektivna zaščita
Tip zaščite ZaKratkoročna zaščita kratkega stika
ZaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
ZaHitra kratkostična zaščita
[In] Nazivni tok 800 A pri50 °C
1000 A pri50 °C
1250 A pri50 °C
1600 A pri50 °C
2000 A pri50 °C
2500 A pri50 °C
3200 A pri50 °C
4000 A pri50 °C
5000 A pri50 °C
6300 A pri50 °C
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Izvlačljiv
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
0,5…24 s pri6 x Ir
12,5…600 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii 9 nastavitev
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2 do 15 x In
Off
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Lokalno signaliziranje ZaElektrična napaka 3 LED ( Rdeča)
ZaNotranja napaka 1 LED ( Rdeča)
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,8 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 365,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 23
Pogodbena garancija
Garancija 18 months