|
|
|
81139
Vtičnica PratiKa - siva - 2P + E - 10/16 A - 250 V - ital. - IP65
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vti?nica
|
Kratko ime naprave
|
Mureva vti?nica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
2P + E
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Doma?a
Italijan??ina
|
Komplementarno
[In] nazivni tok
|
16 A
10 A
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči: Nerjaveče jeklo
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
|
Tip pokrova
|
Pokrov
|
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Montažni način
|
Plo??na monta?a
|
Številka vtičnice
|
2
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Osnovna dimenzija
|
65 x 85 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
65 mm
|
Globina
|
45,2 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60884
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
131,400 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
12,200 cm
|
Paket 2 Širina
|
26,900 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,100 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,365 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
54
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,250 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
6
|
Pogodbena garancija
|
|