Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

81141 |
Schneider-Electric
 
81141 slika – Schneider- scope
81141
Vtičnica PratiKa - siva - 2P + E - 10/16 A - 250 V - nemška - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Kratko ime naprave Mureva vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Domača
Nemška
Komplementarno
[In] nazivni tok 16 A
10 A
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Tip pokrova Pokrov
Montaža naprave Nadometna
Montažni način Ploščna montaža
Številka vtičnice 1
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Teža izdelka 0,112 kg
Osnovna dimenzija 65 x 85 mm
Višina 85 mm
Width 65 mm
Globina 45,2 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60884
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,6 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,6 cm
Paket 1 Teža 110 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 11,9 cm
Paket 2 Širina 26,2 cm
Paket 2 Dolžina 26,8 cm
Paket 2 Teža 2,137 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 54
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,899 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 months