Schneider-Electric
 
81142 slika – Schneider- scope
81142
RJ 45 podpora 65 x 85 - z 1 adapterjem RJ45 Infra+ - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Podpora
Kratko ime naprave Podpora za RJ45
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Standard vtičnice Domača
Komplementarno
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi polimer
Tip pokrova Pokrov
Montaža naprave Nadometna
Montažni način Ploščna montaža
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Product weight 0,084 kg
Osnovna dimenzija 65 x 85 mm
Višina 85 mm
Width 65 mm
Globina 45,2 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 84,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 12,0 cm
Paket 2 Širina 21,0 cm
Paket 2 Dolžina 27,0 cm
Paket 2 Teža 1,659 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 54
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,464 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev