|
|
|
81195
PratiKa industrijska vtičnica - 125 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vti?nica
|
Kratko ime naprave
|
Mureva vti?nica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + N + E
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Stensko-montirano
|
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Kotni
|
[In] nazivni tok
|
125 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
6 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči: Nerjaveče jeklo
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
|
Presek kabla
|
16…70 mm²
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 48
|
Teža izdelka
|
2,4 kg
|
Osnovna dimenzija
|
114 x 224 mm
|
Višina
|
340 mm
|
Širina
|
114 mm
|
Globina
|
213 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rdeča
|
Okolje
Standardi
|
EN 60309-1
EN 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,082 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,651 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
23
|
Pogodbena garancija
|
|