Schneider-Electric
 
81295 slika – Schneider- scope
81295
PratiKa industrijska vtičnica - 125 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Kratko ime naprave Mureva vti?nica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + N + E
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Plo??na monta?a
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
[In] nazivni tok 125 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla 16…70 mm²
Teža izdelka 1,342 kg
Osnovna dimenzija 110 x 114 mm
Višina 114 mm
Širina 110 mm
Globina 166 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi EN 60309-1
EN 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,9 cm
Paket 1 Širina 13,4 cm
Paket 1 Dolžina 16,9 cm
Paket 1 Teža 1,492 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 12,382 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 18
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev