Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

81382 |
Schneider-Electric
 
81382 slika – Schneider- scope
81382
PratiKa industrijski vtič - 63 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Wander plug
Kratko ime naprave Mureva zatič
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
[In] nazivni tok 63 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 6…25 mm²
Zumanji premer kabla 17…31 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 36
Teža izdelka 0,736 kg
Višina 265 mm
Width 110 mm
Globina 110 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 744,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,925 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 75,384 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 24
Pogodbena garancija
Garancija 18 months