|
|
|
81486
PratiKa industrijska vtičnica - 63 A - 3P + N + E - 480 do 500 V AC - IP67
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Wander socket
|
Kratko ime naprave
|
Mureva vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + N + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Raven
|
[In] nazivni tok
|
63 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
480 do 500 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
7 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči: Nerjaveče jeklo
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Presek kabla
|
6…25 mm²
|
Zumanji premer kabla
|
17…31 mm
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 36
|
Teža izdelka
|
0,787 kg
|
Višina
|
110 mm
|
Width
|
110 mm
|
Globina
|
265 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Črna
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
841,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
52
|
|
|