Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

81683 |
Schneider-Electric
 
81683 slika – Schneider- scope
81683
PratiKa industrijska vtičnica - 63 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Kratko ime naprave Mureva vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + N + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
[In] nazivni tok 63 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla 6…25 mm²
Teža izdelka 0,52 kg
Osnovna dimenzija 100 x 107 mm
Višina 107 mm
Width 108 mm
Globina 113 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi EN 60309-1
EN 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,4 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,7 cm
Paket 1 Teža 532,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 10,063 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 50