Schneider-Electric
 
81695 slika – Schneider- scope
81695
PratiKa industrijska vti?nica - 125 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Kratko ime naprave Mureva vti?nica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + N + E
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Plo??na monta?a
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
[In] nazivni tok 125 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohi?je: Samougasljivi in?enirni polimer
Material kontaktov Zati?i: Nerjave?e jeklo
Obojka: Medenina prevle?ena z nikljem
Vzmeti: Nerjave?e jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla 16…70 mm²
Teža izdelka 1,346 kg
Osnovna dimenzija 110 x 114 mm
Višina 114 mm
Širina 129 mm
Globina 161 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,0 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 1,51 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 13,787 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 52