Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

81754 |
Schneider-Electric
 
81754 slika – Schneider- scope
81754
PratiKa industrijski vtič - kotom 90° - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Wander plug
Kratko ime naprave Mureva zatič
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje 90° kotni
[In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 250 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 1…4 mm²
Zumanji premer kabla 8…15 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 16
Teža izdelka 0,15 kg
Višina 110 mm
Width 91 mm
Globina 91 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 132,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,0 cm
Paket 2 Širina 21,5 cm
Paket 2 Dolžina 27,0 cm
Paket 2 Teža 1,441 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,81 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5