|
|
|
81878
PratiKa vtič - 63 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP67 - plošča
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vti?
|
Kratko ime naprave
|
Vti?i za plo??no monta?o
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
2P + E
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Plo??na monta?a
|
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Raven
|
[In] nazivni tok
|
63 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
200 do 250 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
6 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Presek kabla
|
6…25 mm²
|
Vrsta navoja
|
Pg 36
|
Teža izdelka
|
0,78 kg
|
Osnovna dimenzija
|
100 x 107 mm
|
Višina
|
265 mm
|
Širina
|
110 mm
|
Globina
|
110 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Modra
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
480,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
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
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2)
|
22
|
|
|