Schneider-Electric
 
81882 slika – Schneider- scope
81882
PratiKa vtič - 63 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP67 - plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vti?
Kratko ime naprave Vti?i za plo??no monta?o
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Plo??na monta?a
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
[In] nazivni tok 63 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi polimer
Material kontaktov Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 6…25 mm²
Vrsta navoja Pg 36
Teža izdelka 0,85 kg
Osnovna dimenzija 100 x 107 mm
Višina 265 mm
Širina 110 mm
Globina 110 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,7 cm
Paket 1 Širina 28,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 725,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 13,237 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 23