Schneider-Electric
 
82028 slika – Schneider- scope
82028
Unika vtičnica z zaklepanjem - 16 A - 2P + E - 100 do 130 V AC - IP44 - plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Blokirana vti?nica
Kratko ime naprave Mureva vti?nica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Plo??na monta?a
[In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 130 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 4 h
Tip zaščite Brez za??ite
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 10 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,608 kg
Osnovna dimenzija 103 x 225 mm
Višina 225 mm
Širina 103 mm
Globina 127 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rumena
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP44 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,5 cm
Paket 1 Širina 26,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 726,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,117 kg