Schneider-Electric
 
82040 slika – Schneider- scope
82040
Unika vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 3P + E - 100 do 130 V AC - IP44 - plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave Mureva vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
[In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 130 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 4 h
Tip zaščite Brez zaščite
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 10 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,74 kg
Osnovna dimenzija 103 x 225 mm
Višina 225 mm
Width 103 mm
Globina 128 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rumena
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP44 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 0,1 cm
Paket 1 Dolžina 0,2 cm
Paket 1 Teža 765 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 184
Najmanjši odstotek reciklaže 45