Schneider-Electric
 
82045 slika – Schneider- scope
82045
Unika vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 2P + E - 380 do 415 V AC - IP44 - plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Blokirana vti?nica
Kratko ime naprave Mureva vti?nica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Plo??na monta?a
[In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 9 h
Tip zaščite Brez za??ite
Vtič, material vtičnice Ohi?je: Samougasljivi in?enirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina prevle?ena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 10 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,7 kg
Osnovna dimenzija 103 x 225 mm
Višina 225 mm
Širina 103 mm
Globina 128 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP44 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 23,5 cm
Paket 1 Teža 699,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,681 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni