Schneider-Electric
 
82352 slika – Schneider- scope
82352
Stikalo DT 240 V 60 A 3P NEMA 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Wander plug
Kratko ime naprave Mureva zati?
Vtič, kategorija vtičnice Ekstremno nizka napetost
Opis polov 3P
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
[In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 20 do 25 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Vtič, material vtičnice Ohi?je: Samougasljivi in?enirni polimer
Material kontaktov Zati?i: Medenina prevle?ena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 4…10 mm²
Zumanji premer kabla 6…23 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,184 kg
Višina 145 mm
Širina 71,5 mm
Globina 71,5 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Vijolična
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,7 cm
Paket 1 Širina 7,7 cm
Paket 1 Dolžina 13,9 cm
Paket 1 Teža 170,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev