|
|
|
82411
PratiKa industrijska vtičnica - ravna - 16 A - 2P - 20 do 25 V AC - IP44
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Wander socket
|
Kratko ime naprave
|
Mureva vti?nica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Ekstremno nizka napetost
|
Opis polov
|
2P
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Raven
|
[In] nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
20 do 25 V
40 do 50 V
|
Omrežna frekvenca
|
401/500 Hz
|
Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca
|
11 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohi?je: Samougasljivi in?enirni polimer
|
Material kontaktov
|
Zati?i: Nerjave?e jeklo
Obojka: Medenina prevle?ena z nikljem
Vzmeti: Nerjave?e jeklo
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Presek kabla
|
4…10 mm²
|
Zumanji premer kabla
|
6…23 mm
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 21
|
Teža izdelka
|
0,186 kg
|
Višina
|
72 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Globina
|
172 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Zelena
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP44 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
170,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
11,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
21,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,82 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,947 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|