|
|
|
82494
PratiKa vtičnica z zaklepanjem - 125 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP65
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blokirana vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
Mureva vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
125 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Tip zaščite
|
Zaščita z odklopnikom
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Presek kabla
|
16…95 mm²
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 42
|
Teža izdelka
|
9,9 kg
|
Višina
|
710 mm
|
Širina
|
270 mm
|
Globina
|
215 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rdeča
|
Okolje
Standardi
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
29,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
70,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,9 kg