Schneider-Electric
 
82754 slika – Schneider- scope
82754
Isoblock vti?nica z zaklepanjem - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP65 - stena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Blokirana vti?nica
Kratko ime naprave Isoblock vti?nica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Tip industrijske vtičnice B16
Opis polov 2P + E
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
[In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 250 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Tip zaščite Brez za??ite
Združljivost izdelkov Modularna naprava
Skupno število 18 mm modulov 4,5
Vtič, material vtičnice Ohi?je: Samougasljivi in?enirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina prevle?ena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 10 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,87 kg
Osnovna dimenzija 144 x 318 mm
Višina 318 mm
Širina 144 mm
Globina 147 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12 cm
Paket 1 Širina 31 cm
Paket 1 Dolžina 11 cm
Paket 1 Teža 942 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,255 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C1dcc661-4d82-46e1-9c0f-6bf015057d63
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 27
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev