|
|
|
82766
Isoblock vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP65 - stena
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blokirana vti?nica
|
Kratko ime naprave
|
Isoblock vti?nica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Tip industrijske vtičnice
|
B32/63
|
Opis polov
|
2P + E
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Stensko-montirano
|
[In] nazivni tok
|
32 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
200 do 250 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
6 h
|
Tip zaščite
|
Brez za??ite
|
Združljivost izdelkov
|
Modularna naprava
|
Skupno število 18 mm modulov
|
6
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohi?je: Samougasljivi in?enirni polimer
|
Material kontaktov
|
Zati?i: Nerjave?e jeklo
Vzmeti: Nerjave?e jeklo
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Maksimalni presek kabla
|
10 mm²
|
Maksimalni zunanji premer kabla
|
25 mm
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 21
|
Teža izdelka
|
1,6 kg
|
Osnovna dimenzija
|
144 x 371 mm
|
Višina
|
371 mm
|
Širina
|
144 mm
|
Globina
|
147 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Modra
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
41,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,656 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
66
|
Paket 2 Višina
|
112,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
129,296 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
C1dcc661-4d82-46e1-9c0f-6bf015057d63
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
121
|
Pogodbena garancija
|
|