Schneider-Electric
 
82883 slika – Schneider- scope
82883
Isoblock vtičn. z zakl. - 63 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP65 - stena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave Isoblock vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Tip industrijske vtičnice B32/63
Opis polov 3P + N + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Maksimalni [In] nazivni tok 63 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Tip zaščite Talilna varovalka
Tip varovalke Diazed
Velikost varovalke E18
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 16 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 29
Product weight 3,097 kg
Osnovna dimenzija 144 x 389 mm
Višina 389 mm
Width 144 mm
Globina 147 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,500 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 41,000 cm
Paket 1 Teža 3,092 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 150,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 169,950 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C1dcc661-4d82-46e1-9c0f-6bf015057d63
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 149
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev