Schneider-Electric
 
83181 slika – Schneider- scope
83181
Unika vti?nica z zaklepanjem - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP65 - stena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Blokirana vti?nica
Kratko ime naprave Mureva vti?nica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
[In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 250 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Tip zaščite Talilna varovalka
Tip varovalke Cilindri?ni
Velikost varovalke 10,3 x 38 mm
Vtič, material vtičnice Ohi?je: Samougasljivi in?enirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina prevle?ena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 10 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 1,154 kg
Osnovna dimenzija 103 x 255 mm
Višina 255 mm
Širina 103 mm
Globina 149 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,200 cm
Paket 1 Širina 11,100 cm
Paket 1 Dolžina 26,600 cm
Paket 1 Teža 1,135 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,210 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 51
Najmanjši odstotek reciklaže 53
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev