Schneider-Electric
 
83566 slika – Schneider- scope
83566
PratiKa industrijski vti? - 32 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vti?
Kratko ime naprave Mureva zati?
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omre?ja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
[In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 250 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Samougasljivi in?enirni polimer
Material kontaktov Zati?i: Medenina prevle?ena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 2,5…10 mm²
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,479 kg
Osnovna dimenzija 106 x 130 mm
Višina 136 mm
Širina 106 mm
Globina 178 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi EN 60309-1
EN 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,0 cm
Paket 1 Širina 19,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 422,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 15,5 cm
Paket 2 Širina 27,0 cm
Paket 2 Dolžina 21,0 cm
Paket 2 Teža 984,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 6
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,439 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 19
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev