Schneider-Electric
 
83791 slika – Schneider- scope
83791
Isoblock vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP65 - stena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave Isoblock vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Tip industrijske vtičnice B16
Opis polov 2P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Maksimalni [In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 250 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Tip zaščite Brez zaščite
Združljivost izdelkov Modularna naprava
Skupno število 18 mm modulov 4,5
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 10 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Product weight 1,1 kg
Osnovna dimenzija 144 x 330 mm
Višina 330 mm
Width 106 mm
Globina 111 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 0,1 cm
Paket 1 Dolžina 0,2 cm
Paket 1 Teža 0,001 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 121
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev