|
|
|
83863
PratiKa industrijski vtič - 32 A - 2P + E - 100 do 130 V AC - IP67
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtič
|
Kratko ime naprave
|
Mureva zatič
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
2P + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Ploščna montaža
|
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
90° kotni
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
32 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
100 do 130 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
4 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Presek kabla
|
2,5…10 mm²
|
Teža izdelka
|
0,283 kg
|
Osnovna dimenzija
|
90 x 100 mm
|
Višina
|
159 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Globina
|
112 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rumena
|
Okolje
Standardi
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
321 g