Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

83871 |
Schneider-Electric
 
83871 slika – Schneider- scope
83871
PratiKa industrijski vtič - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Vtič
Kratko ime naprave Mureva zatič
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + N + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje 90° kotni
[In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 2,5…10 mm²
Teža izdelka 0,333 kg
Osnovna dimenzija 90 x 100 mm
Višina 159 mm
Width 90 mm
Globina 115 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi EN 60309-1
EN 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,9 cm
Paket 1 Širina 11,1 cm
Paket 1 Dolžina 15,9 cm
Paket 1 Teža 290,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 17,6 cm
Paket 2 Širina 26,2 cm
Paket 2 Dolžina 27,0 cm
Paket 2 Teža 1,34 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 8
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,167 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 18
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev