Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

83919 |
Schneider-Electric
 
83919 slika – Schneider- scope
83919
PratiKa Unika - montažna omara - 16 do 32 A - z nedok. stenami
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva BOX
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Komplementarno
Montaža omare Stensko montirano
Število horizontalnih vrstic 0
[In] Nazivni tok 32 A
16 A
Tip letve DIN
Kabelska uvodnica Gladke površine
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 0,308 kg
Osnovna dimenzija 103 x 225 mm
Širina 103 mm
Višina 250 mm
Globina 70 mm
Barva Ohišje: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 309-2
EN 60309-2
IEC 60529
EN 62262
IEC 309-1
EN 60439-1
IEC 695-2-1
EN 60309-1
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 10,3 cm
Paket 1 Dolžina 24,5 cm
Paket 1 Teža 356,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,35 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Najmanjši odstotek reciklaže 78
Pogodbena garancija
Garancija 18 months