Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

83920 |
Schneider-Electric
 
83920 slika – Schneider- scope
83920
PratiKa Unika - montažna omara - 16 do 32 A - z izhodi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva BOX
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Komplementarno
Montaža omare Stensko montirano
Število horizontalnih vrstic 0
[In] Nazivni tok 32 A
16 A
Tip letve DIN
Kabelska uvodnica Z izhodi
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 0,352 kg
Osnovna dimenzija 103 x 225 mm
Širina 103 mm
Višina 250 mm
Globina 70 mm
Barva Ohišje: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 695-2-1
IEC 309-1
IEC 309-2
EN 60439-1
EN 60309-2
EN 62262
EN 60309-1
IEC 60529
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,9 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 24,6 cm
Paket 1 Teža 400,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,3 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Najmanjši odstotek reciklaže 78
Pogodbena garancija
Garancija 18 months