|
|
|
83921
PratiKa modularna osnova - 1 vtičnica z razdelilno omarico - 103 x 360
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Modularna osnova
|
Komplementarno
Montažni način
|
Nadometna montaža
|
Število odprtin vmesnika
|
1
|
Kabelski vhod
|
Fair lead
Predpripravljen izhod
|
Material
|
Samougasljivi polimer: Ohišje
|
Teža izdelka
|
0,567 kg
|
Osnovna dimenzija
|
103 x 225 mm
|
Višina
|
350 mm
|
Širina
|
105 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60695-2-1
EN 62262
EN 60439
IEC 60529
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
490,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
39,300 cm
|
Paket 2 Širina
|
35,900 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,300 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,345 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
132
|
Paket 3 Višina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
77,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
90936,000 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|