|
|
|
83923
PratiKa modularna osnova - 3 vtičnice z razdelilno omarico - 340 x 360
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Modularna osnova
|
Komplementarno
Montažni način
|
Nadometna montaža
|
Število odprtin vmesnika
|
3
|
Kabelski vhod
|
Predpripravljen izhod
Fair lead
|
Material
|
Samougasljivi polimer: Ohišje
|
Teža izdelka
|
1,7 kg
|
Osnovna dimenzija
|
103 x 225 mm
|
Višina
|
350 mm
|
Širina
|
315 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
EN 62262
IEC 60529
IEC 60695-2-1
EN 60439
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
33,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,46 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
39,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
23,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
35,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,76 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
70,4 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|