Schneider-Electric
 
83924 slika – Schneider- scope
83924
PratiKa Unika - vgrajena omara - za 1 vti?nico z zaklepanjem - 103 x 275
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva BOX
Izdelek ali sestavni del Monta?no ohi?je
Komplementarno
Število horizontalnih vrstic 0
Material omare Ohi?je: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 0,317 kg
Širina 103 mm
Vi?ina 235 mm
Globina 70 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
?rna ( RAL 7016)
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
Požarna odpornost 750 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 28,0 cm
Paket 1 Teža 329,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,461 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 3
Najmanjši odstotek reciklaže 90
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev