|
|
|
83925
Modularna plošča za 1 industr. vtičnico z zaklepanjem - tip B16 - 111 x 535 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Mureva
|
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Mureva Mureva industrijska vtičnica Blokirana vtičnica
|
Številka vtičnice
|
1
|
Material omare
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
0,576 kg
|
Širina
|
111 mm
|
Višina
|
535 mm
|
Globina
|
76 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
624 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|